通用测温仪

用于一般工业的精确温度测量

通用测温笔TMTP 200
通用测温笔TMTP 200
测温笔是一个用户友好、持久耐用的测温仪,仅口袋大小。 其坚固灵活的柔性探头确保有效的表面接触,以获取精确的温度测量。 由于维修工程师需要人手一个,测温笔配有皮带夹的便携袋,以提供更好的保护和便携性。 测温笔能够快速准确地测量各种工业应用的温度,如轴承座、齿轮箱。
  • 外形紧凑,符合人体工程学设计
  • 从-40至200°C(-40至392°F)的大温度范围
  • 温度读数以°C或°F为单位
  • 灵活的探测头能更好地接触表面,提供高精确度
  • 防尘和防水等级IP 65
  • 最高温度功能,使温度保持在峰值
  • 自动关机功能
  • 超低功耗
技术参数
型号
TMTP 200
温度范围
-40至200 °C(-40至392 °F)
电子精度
± 0.5 °C(£ 0.9 ºF)
显示分辨率
1 °C/°F
探头
K型
携带箱尺寸 260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in.)
尺寸:
163 x 50 x 21 mm(6.4 x 2 x 0.8 英寸)
重量
95 g(0.2 英磅)
电池
3节AAA电池(LR03)
电池使用寿命
4,000个小时(碱性电池平均使用时间)
关闭
5分钟后自动关闭或通过按钮关闭
显示指示
温度(°C或°F),最高温度,超出范围,探头故障,电池电量过低
IP等级
IP 65
坠落实验
1 m(3.2 英尺)
SKF logo