红外和接触式测温仪

红外和接触式测温仪 TKTL 20
带激光和接触式适配器的SKF红外测温仪TKTL 20
带激光和接触式适配器的数字式红外测温仪,提供多功能温度测量
  • 提供温度探头 TMDT 2-30 (最大 900℃(1 652°F));适合许多直接接触应用
  • 可用于任何 SKF温度探头
  • 用户可选择多个温度测量模式,包括: 最高值、最低值、平均值、差值及探头/红外双显示、扫描功能
  • 用户可选择带报警音的高和低警报级别
  • 自动关闭功能优化电池使用寿命
  • 带有温度变化显示的彩屏
  • 红外测温范围: –60 至 +625 °C(–76 至 +1 157 °F)
  • 探头测温范围: -64 至 +1 400 °C(-83 至 +1 999 °F)
  • 距离面积比: 16:1 
  • 辐射率预设: 0,1–1,0
  • 提供一个坚固的仪器箱(图 1) 
技术参数
型号
TKTL 20
描述
红外数字式测温仪
红外测温范围
-60至+625 °C(-76至1157 °F)
接触式测温范围
-64 至 +1 400 °C(-83 至 +1 999 °F)
提供探头
TMDT 2-30,测温范围高达900 °C(1650 °F)
环境限制

工作温度0 至 50 °C(32 至 122 °F)
相对湿度10-95%
保存温度–20至65 °C(–4 至 149 °F)
相对温度10-95%
全范围精度

(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = 0至635 °C±读数的2%或 2 °C (4 °F) 取较大值

Tobj = –60至0 °C ±(2 °C +0,05/度)
响应时间(90%)
<1 000毫秒
显示
菜色 LCD
显示分辨率
0.1°C/F从–9.9至199.9,否则为1°C/F
距离面积比
16:1
光谱响应
8–14 µm
辐射率
0.1–1.0
用户可选择背光显示
开 / 关
用户可选激光指示
开 / 关
测量模式
最高值、最低值、平均值、差值及探头/红外双显示
报警功能
高和低警报级别,带警报声
激光波长
630–650 nm
激光
2 类
最大激光功率
1 mW
尺寸
195 x 70 x 48 mm(7.7 x 2.7 x 1.9 in)
包装
坚固的仪器箱
携带箱尺寸
530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
重量
总重量(包括仪器箱): 1.1 kg (2.4lb)
TKTL 20: 230 g(0.50lb)
电池
两节AAA碱性IEC LR03
电池使用寿命
18小时
关闭
红外测温模式下,扳机释放60秒无操作自动关闭
(可手动设置为60分钟)
接触式测温模式下,12分钟自动关闭
EMC标准
EN 61326-1,-2-2:2006
激光标准
21CFR, Ch 1-J
SKF logo