红外测温仪

红外测温仪 TKTL 10
红外测温仪
手持式红外测温仪是每个技师的必备工具
  • 始终显示最高温度;有助于识别真实热点
  • 自动关闭功能;有助于优化电池使用寿命
  • 带有温度变化显示的彩屏
  • 红外测温范围: –60 至 +625 °C(–76 至 +1 157 °F)
  • 距离面积比: 16:1
  • 辐射率预设: 0,95
技术参数
型号
TKTL 10
描述
手持式红外测温仪
红外测温范围
-60至+625 °C(-76至1157 °F)
环境限制
工作0至50°C(32 至 122 °F)
10至95%的相对湿度

存储-20至+65°C(-4 至 +149°F)
10至95%的相对湿度
全范围精度


(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = 0至625°C±读数的2%或
2 °C (4 °F) 取较大值

Tobj = –60至0 °C
±(2 °C +0,05/度)
响应时间(90%)
<1 000毫秒
显示
LCD
显示分辨率
0.1°C/F从–9.9至199.9,否则为1°C/F
距离面积比
16:1
光谱响应
8–14 µm
辐射率
预设0.95
用户可选择背光显示
不可以,始终开
用户可选激光指示
不可以,始终开
测量模式
最高温度
激光波长
635–650 nm
激光
2 类
最大激光功率
1 mW
尺寸
195 x 70 x 48 mm (7.7 x 2.7 x 1.9 in.)
包装
纸箱
重量
230 g (0.5 lbs)
电池
两节AAA碱性IEC LR03
电池使用寿命
18小时
关闭
扳机释放15秒无操作自动关闭
EMC标准
EN 61326-1,-2-2:2006
激光标准
21CFR, Ch 1-J
SKF logo