K型热电偶探头

适用于各种应用的热电偶探头

SKF提供一系列可用于SKF测温仪的K型热电偶探头。
典型应用包括:
  • 表面温度(TMDT 2-30、-31、-32、-33)
  • 气体和液体测量(TMDT 2-34)
  • 半固体物品(TMDT 2-35)
  • 管道测量钳式探头(TMDT 2-36)
  • 旋转表面测量(TMDT 2-40)
  • 液态有色金属测量(TMDT 2-41)
  • 环境温度测量(TMDT 2-42)
  • 气体测量 - 探针(TMDT 2-38、-39)
  • 重型表面测量(TMDT 2-43)
所有探头可用于SKF测温仪,无需重新校准。
部件订购详情
型号
描述
TMDT 2-30
标准表面探头。
用于坚硬的表面,如轴承、轴承座、发动机缸、电炉壳体等。
最高温度 900 °C / 1 650 °F
响应时间 2.3 秒
TMDT 2-31
磁性表面探头。
用于坚硬、铁磁性的表面;集成热沉设计,质量轻巧以最大限度地减少热惯量,并提供精确的温度测量。
最高温度 240 °C / 460 °F
响应时间 7.0 秒。
TMDT 2-32
绝缘表面温度探头。
用于可能引起电线短路的坚硬表面,如电机、变压器等。
最高温度 200 °C / 390 °F
响应时间 5.5 秒。
TMDT 2-33
直角表面探头。
用于重型应用的坚硬表面,如机器部件、发动机等。
最高温度 450 °C / 840 °F
响应时间 8.0 秒。
TMDT 2-34
气体及液体探头。
灵活的不锈钢柄可用于液体、油、酸等,或用于高温情况,如:明火(不适用于熔融铝)。
最高温度 1100 °C / 2010 °F
响应时间 12.0 秒。
TMDT 2-34/1.5
气体及液体探头。
与TMDT 2-34相同,但柄更细且响应时间更短。 非常灵活,尤其适用于测量气体。
最高温度 900 °C / 1650 °F
响应时间 6.0 秒。
TMDT 2-35
尖端探头。
可以插入半固体物品,如食物、肉类、塑料、沥青、深度冷冻产品等。
最高温度 600 °C / 1110 °F
响应时间 12.0 秒。
TMDT 2-36
管道钳式探头。
用于测量管道、电缆等的温度。
直径可达ø 35 mm (1.4英寸)。
最高温度 200 °C / 390 °F
响应时间 8.0 秒。
TMDT 2-37

延长线。
适用于所有K型探头。 可根据客户要求的长度供货。

TMDT 2-38
探针。
薄、轻,响应非常快,纤维玻璃材料绝缘。
最高温度 300°C / 570°F
响应时间 5.0 秒。
TMDT 2-39
高温探针。
薄、轻,响应非常快,陶瓷材料绝缘。
最高温度 1350 °C / 2460 °F
响应时间 6.0 秒。
TMDT 2-40
旋转式探头。
用于移动或旋转的光滑表面。
四根滚子支撑确保了与表面的适当接触。
最大速度500 米/分钟。
最高温度 200 °C / 390 °F
响应时间 0.6 秒。
TMDT 2-41
有色金属铸造探头。
用于熔融有色金属的插入式探头。
高温下极高的防腐蚀性和抗氧化性。
最高温度 1260 °C / 2300 °F
响应时间 30.0 秒。
TMDT 2-42
环境温度探头。
用于测量环境温度
TMDT 2-43
重型表面探头
与TMDT 2-30相同,但具备应用于重型应用的硅胶包覆头
最高温度 300 °C / 570 °F
响应时间 3.0 秒。
可根据客户要求提供特殊探头。
技术参数
探头类型
<1>K型热电偶(NiCr/NiAl)符合 标准IEC 584 Class 1
精确度
1.5 °C (2.7 °F),至375 °C(707 °F)

读数的0.4%,超过375 °C时(707 °F)
手柄
110mm长
电缆
1000mm螺旋电缆(除 TMDT 2-31、-38、-39、41以外)
插头
K型迷你插头(1260-K)
SKF logo