超声波检漏仪

快速方便地检查气体泄漏

SKF超声波检漏仪
SKF TMSU 1超声波检漏仪是一种高质量、易于操作、高灵敏度的仪器,利用超声的方法来检测空气泄漏。 液体从高压环境向低压环境的泄漏,会使设备产生湍振。 湍振产生的高频声音(又称超声)TMSU 1 可以检测到。 使用者只需通过仪器找到声音最大的位置,即是泄露的位置。

TMSU 1 包括一个超声传感器、耳机、橡胶嘴和电池,所有组件都保存在一个坚固的仪器箱内。
  • 重量轻、设计紧凑、操作简单,可单手操作
  • 用户友好、操作简便,无需特殊培训
  • 高可靠性,有助于定位确切泄漏位置
  • 加强机器可持续性的重要工具。
  • 查明漏气并修复,能够显著降低能源消耗
  • 传感器集成在可弯曲的探测管上,可伸入受限制的地方
  • 高质量的耳机,保证在强噪环境下有良好的声音质量, 对耳朵还起着保护作用 
  • 宽广的工作温度范围,适用于各种工业环境
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TMSU 1
    描述
    超声波检漏仪
    放大
    7个等级 20、30、40、50、60、
    70和80 dB
    超声波传感器
    传感器 16 mm
    (1/2 in. Ø) 直径

    (19 mm – ¾ in. Ø – 外部),
    中心频率40kHz
    允许检测到的频率
    38.4 kHz,± 2 kHz(-3 dB)
    电源
    两节碱性AA电池,1.5 V

    也可使用充电电池
    但是使用时间
    会缩短
    电池寿命
    一般可使用20个小时
    尺寸
    机身: 170 x 42 x 31 mm
    (6.70 x 1.65 x 1.22 in.)

    软管长度:
    400 mm (15.75 in.)
    携带箱尺寸530 x 110 x 360 mm (20.9 x 4.3 x 14.2 in.)
    重量
    412 g,包括电池(14.5 盎司)
    工作温度范围
    -10 ºC至+50 ºC(14ºF至122 ºF)
  • 备件

相关文件

SKF logo