基础状态监测套件

必备的测量工具

SKF 基础状态监测套件照片
SKF 基础状态监测套件 CMAK 400-ML,让维护、操作、可靠性和振动分析部门可以轻松开展机器运行状况监控。

特点
  • 整体机器状况评估
  • 测试轴承、泵、电机和压缩机等等。

多参数机器评估,SKF 基础状态监测套件包含:

SKF便携式设备状态检测仪
SKF 便携式设备状态检测仪同时测量机器振动的信号和温度,以此指示机器运行状况和轴承状态。

SKF便携式设备状态检测仪的外部传感器套件
带磁体的外部振动传感器可以让您接触到难以到达的表面,其测量更可重复的,且准确。

SKF 红外测温仪
重型 SKF 红外测温仪是一种双激光瞄准非接触式温度计,适合远距离应用。

SKF检漏仪(Inspector 400)
SKF Inspector 400 检漏仪可感知由操作设备、泄漏和漏电产生的高频声音,并使其能被听见。 SKF 基础状态监测套件有着 SKF 检漏仪套件(Inspector 400)全部配件。

携带箱
该仪器封装在一个较轻、耐用的铝制手提箱,用于工业环境。
重量: 2,6 kg (5.7 lb.) 仅指箱子
尺寸(l xlwlxld): 450 mm x 330 mm x 150 mm (18 in. x 13 in. x 6 in.)

订购信息
型号CMAK 400-ML
包括: 
SKF 便携式设备状态监测仪 CMAS 100-SL 
外部传感器套件 CMAC 112-K 
红外测温仪CMSS 3000-SL 
SKF 检漏仪套件(Inspector 400)CMIN 400-K 
SKF logo