轴承状态评估套件

适用于所有工业制造企业的测量设备套件

轴承状态评估套件

SKF 基本轴承状态评估套件,让维护、操作、可靠性和振动分析部门可以轻松开展轴承状况评估。


特点

  • 检查轴承和润滑情况
  • 评估机器的总体状况

能够进行多参数机器评估的SKF 轴承状态评估套件包含:

SKF多功能轴承检测仪
SKF 多功能轴承检测仪可同时测量机器的振动和温度,以评估机器健康和轴承状态。

SKF 红外测温仪
SKF 重型红外测温仪是一种双激光测量的非接触式温度计,适合远距离应用。

SKF 油质检查器
SKF 油质检查器可以监测油的劣化和受污染程度,并检测逐渐增加的机械磨损和润滑油的润滑性能损失。

手提箱
该仪器封装在一个较轻、耐用的铝制手提箱内,适用于工业环境。
重量: 2,6 kg (5.7 lb.) 仅指箱子
尺寸 (l x w x h): 450 x 330 x 150 mm (18 in. x 13 in. x 6 in.)

订购信息 
型号CMAK 300-SL
包括: 
SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL 
SKF Infrared Thermometer CMSS 3000-SL 
SKF 油质检查器 TMEH 1 
SKF logo