便携式设备状态监测仪

机器监测简单易用

SKF 便携式设备状态监测仪 CMAS 100-SL
SKF 便携式设备状态监测仪 CMAS 100-SL

如今,新手和专家都可以轻易、快速且准确地检查您整个工厂中的旋转设备的状态。 这种仪器坚固耐用、符合人体工程学设计且易于使用,为您的运营和维护部门装备本仪器,可以在成本高昂的故障出现之前,预警潜在的机械故障。

特点

  • 可以快速和轻易地设置和使用,测量结果显示在高亮度显示器中(暗光至直射阳光均可视)。 提供免费的在线培训。
  • SKF便携式设备状态监测仪采用轻便、小巧和符合人体工程学的设计,可以巧妙地将其放置于生产线、口袋或者工具箱中。 该装置在工业环境中使用的等级为 IP 54,特别耐用。
  • 警报和危险提示功能提高您诊断故障的信心。
  • 同时测量速度、包络加速度和温度,节省时间。
  • SKF 机器状态顾问具有高效、实惠和环保的特点,它可以重复充电,一次充电便可以运行 10 个小时。
  • 灵活度高,可与标准 100 mV/g 恒定电流加速计共同工作。可选的外部传感器可用在难以进入的位置,以及用来获得更多可重复和准确的测量结果。
  • 为方便用户,产品特点支持英语、法语、德语、葡萄牙语、西班牙语以及瑞典语。

单一设备可获得多个测量结果 SKF 机器状态顾问提供测量机器中振动信号的整体“速度”振动度数,并自动将它们与国际标准化组织(ISO)预设的标准进行比较。 当测量值超过那些标准时,该装置会显示“警告”或者“危险”信号。 同时,该装置会读取“包络加速度”测量值并将其与已制定的轴承振动标准比较,从而验证轴承密合度或指示潜在的轴承损坏情况。 SKF 便携式设备状态监测仪也会利用红外传感器来测量温度,从而指示异常温度。

准确性、灵活性以及信心
在进行测量时,SKF 便携式设备状态监测仪的加速度传感器输入信号经处理后为机器上的每个 POINT 提供两个不同的测量值,即整体速度和包络加速度。 与此同时, SKF 便携式设备状态监测仪的非接触式红外传感器会测量指定测量位置的表面温度,并同时显示所有三种测量值。 面板 LCD 同时显示(取决于 SKF 机器状态顾问的系统设置):

  • 公制或英制单位
  • 速度(mm/s RMS 或 ./s 派生峰值)
  • 温度(摄氏度或华氏度)
  • gE 中的包络加速度读数

SKF 便携式设备状态监测仪 CMAS 100-SL

  1. 包络加速度
  2. 速度 
  3. 警报显示:
    (A) 警告或
    (D) 危险 
  4. ISO 机器组 
  5. 选择按钮 
  6. 浏览按钮 
  7. 温度 
  8. 测量状态 
  9. 包络加速度级 
  10. 电池指示器(60% 剩余)
订购信息
型号CMAS 100-SL
包括: 
SKF便携式设备状态监测仪 
皮带套 
充电器\国际直流电源 
使用手册 
CD 包括: 
- PDF 用户手册,包含英语、法语、德语、葡萄牙语、西班牙语和瑞典语 
- SKF 知识中心培训链接 
- SKF 便携式设备状态监测仪趋势工作表(Excel文件) 
- SKF 状态监测必备件型录,有英文 PDF 文件 
技术参数
振动传感器: 
- 内部:综合压电加速度
- 外部:接受标准的 100 mV/g 的恒定电流加速度计
温度传感器:内部红外传感器
测量: 
– 速度:范围: 0,7 至 65,0 mm/s (RMS)(0.04 至 3.60 in./s (等效峰荷)),符合 ISO 标准 10816-3
 频率: 10 至1 000 Hz,符合 ISO 2954
– 包络加速度:范围: 0,2 至 50,0 gE
 · 频率: 和 3 频(500 至 10 000 Hz)相似
– 温度:范围: -20 至 +200 °C(-5 至 +390 °F)
 红外温度准确度: 2 °C(4 °F)
 距离: 短范围,最多离目标10 cm(4 in.)
工作温度范围:室内使用: -10 至 +60 °C(15 至 140 °F)
 充电时: 0 至 40 °C(30 至 105 °F)
存储温度: 
– 少于一个月:-20 至 +45 °C(-5 至 +115 °F)
– 多于一个月,但是少于六个月:-20 至 +35 °C(-5 至 +95 °F)
湿度:95% 相对湿度,非冷凝
外壳:IP 54
认证:CE
坠落试验:2 m(6.6 ft.)
重量:125 g(4.4 oz)
尺寸: 
– 长度:200,0 mm (7.90 in.)
– 宽度:47,0 mm (1.85 in.)
- 高度:25,4 mm (1.00 in.)
电池寿命:10 小时后再次充电( - 1000 次测量)
- 带外部传感器:电池寿命最多会少 55%
支持的外部传感器:任何带 100 mV/g 灵敏度恒定电流的标准加速度计
外部传感器电源: 3,5 mA, 24 V DC
充电器规格:通用 AC/ DC 墙插式
 输入: 90 至 264 V AC、47 至 60 Hz
 输出: 5 V DC,稳定
 3 至 4 小时可以充满电
SKF logo