机器状态检测仪

本质安全(IS)评级

SKF 机器状态检测仪(MCD)Pro IS

SKF 机器状态检测仪(MCD)Pro IS 是一款坚固耐用的手持式分析工具,它能够获取和显示温度、速度和包络加速度(振动)以及警告等数据和信号。 SKF MCD Pro IS 在危险环境中的使用(要求 I 区或 I 级,I 级分区评级)被认证为本质安全(IS)。 MCD Pro IS 有通用的警报功能,它可以收集并显示速度、加速度包络和温度等数据。

特点

  • 多参数测量
  • 简单的机器监测
  • 报警功能,增强用户信心

开始/停止 机器监测
MCD Pro IS 旨在提供一种简单直接的机器监测解决方案。 该设备的传感器通过 SKF MARLIN 快速连接螺栓(MQC)或者磁性底座固定在机器上,从而自动收集振动和温度数据。 绿色、黄色和红色的 LED 提供的机器状态指示易于理解,因此从事操作和维护的人员可以快速地确认,对于特定的机器是否需要更深层次的分析。

多参数监测功能
MCD Pro IS 以独立设备或完整的 SKF MARLIN 系统其中的组成部分的形式运行。 通过将 MCD Pro IS 和 SKF Microlog 点检仪 / SKF MARLIN 手持式设备配对,可存储重要的机械和进程信息以供趋势回顾。 此外,数据还可以通过 SKF 系统从 MCD Pro IS 传输到 @ptitude Inspector 点检软件中,以供进一步具体的分析。

振动监测
当进行测量时,MCD Pro IS 的传感器输入信号经处理后为每个测量点提供两个振动测量值。 通过振动速度测量值可以识别
低到中频率范围内的可观察到的现象,并且指示诸如不对中、失衡、机械松动等结构问题。 MCD Pro IS 凭借其“加速度包络”能力也可以检测出现于更高频率范围的问题,例如轴承和齿轮问题。这种能力是一种信号处理技术,它专注于增强指示这类问题特性的重复振动信号的强度。

温度
温度测量值通过提供有用的机器状态或特应用于特定部件的载荷的指示,以增强“预警”给设备带来的益处。这是因为轴承
或其润滑作用失效时,摩擦会导致其温度上升。

通用警报能力
当 MCD Pro IS 作为独立的工具使用时,可轻易地将其编程为 6 种警报设置,其中每三个测量值包含“警告”和“危险”两种水平。 当读取到测量值时,该设备会自动将当前测量值与 6 种用户定义的设置比较,之后 MCD Pro IS 的警报指示器和 LED 会恰当地做出反应。 “警告”状态为用户提供预警,指示即将发生的问题,提醒用户立即进行深层次的分析。 “危险”信号指示问题已经升级到了必须快速采取解决行动的程度,从而避免出现严重故障。 当该设备与 SKF Microlog 点检仪 / SKF MARLIN 一起使用时,数据会被记录下来以供趋势分析以及进行上次测量值和基本数据之间的百分比调整。

SKF MARLIN 快速连接螺栓(MQC)收集优质且可重复的数据
经过专门设计的机械式计算机化螺栓使用户能够从每个测量点中收集持续、准确和可重复的数据。 MQC 机械式计算机化螺栓只能与 MCD Pro IS 一起使用,它能够暂时快速且垂直的将探头和测量点固定在一起的。 这会减少通过使用不同方法收集数据所造成的错误和不一致等情况出现的可能性。
订购信息 
型号CMVL 3600-IS-K-01-C
每套 CMVL 3600-IS-K-01-C 设备包含以下物品: 
- SKF 机器状态检测仪(MCD)Pro IS 探头
 
- SKF 机器状态检测仪(MCD)Pro IS 探头的磁性温度传感器探针
 
- AA 碱性电池,每套两节
 
- SKF 机器状态检测仪(MCD)Pro IS 设置密钥
 
- SKF 机器状态检测仪(MCD)Pro IS 填充工具箱
 
- SKF 机器状态检测仪(MCD)Pro IS 用户手册
 
- SKF 机器状态检测仪(MCD)Pro IS 快速入门手册
 
- 振动烈度卡片 
规格
测量 
振动传感器综合压电加速度(陶瓷,剪切型)
测量范围: 
– 速度0,3 至 55,0 mm/s (RMS)(0.02至3.00 in./s (等效 峰荷)),符合 ISO 标准 10861-3
– 包络加速度0,3 至 20,0 gE
– 温度0 至 100 °C(30 至 210 °F)
频率范围: 
– 整体速度10 Hz 至 1 kHz(频率范围内公差测量符合 ISO 2954 标准)
– 加速度包络 3 频500 Hz 至 10 kHz
电源 
主电源两节碱性 AA 电池,1.5 V
电池使用寿命30小时
备用电池一节 3 V BR1225 锂离子电池
自动关闭最后一次运行后倒计时两分钟
使用环境 
工作温度: 
– 一般位置-20 至 +60°C(-5 至 +140°F)
– 危险位置-20 至 +40 °C(-5 至 +105 °F)
存储温度-35 至 +70 °C(-30 至 +160 °F)
湿度5至95%非冷凝
危险地区评级 
本质安全(IS): 
– ATEXII1G EEx ia IIC T4 (Ta = –20 至 +40 °C (–5 至 +105 °F))
– 美国,加拿大I 级,II 级分区,A、B、C、D、T3A 组
物理特性 
工具箱防尘和防水(IP 65)
坠落试验1,8 m (6 ft.) 多轴
尺寸: 
– 长度190,5 mm (7.50 in.)
– 宽度43,2 mm (1.70 in.)
– 深度41,4 mm (1.63 in.)
重量431克(0.95 lb)包括电池
 635 g (1.4 lb.) 包括磁性温度传感器探针
显示可视区域55,0 × 17,8 mm (2.17 × 0.70 in.)
通讯端口类型Micro D RS-232
快速连接接口 
插座1/4 圈, 5/8-24 两根接触导线
SKF logo