设备状态指示器

SKF设备状态指示器CMSS 200

斯凯孚设备状态指示器
SKF设备状态指示器是非常经济的振动传感器以及监测非关键设备的指示器。 对于未在出厂前进行监测,且持续运行的机器来说,它是一种理想的监测设备((图 1)。 这个设备相当于汽车上的“检查发动机”灯。 “检查发动机”灯对于汽车的作用,也就是SKF设备状态指示器对于工业机器的作用。 内部传感器可以测量速度、包络加速度(轴承或齿轮冲击振动)和机器表面温度。

内置的磁读键 (图 2)用于激活SKF设备状态指示器、更改工作模式、设定振动基准和获取警报。

这一单元拥有三个LED指示灯,用于说明机器和轴承状况。 单元点亮时,它会提醒预测性维护技术人员需要在机器上做根本原因分析。 此外,它还采用了序列号条形码,用于识别机器,并且可以容易集成在操作人员驱动的可靠性(ODR)计划、维护路线或预定检查中。

下载 SKF 设备状态指示器应用

转到Apple App Store 然后下载 SKF MCI 应用! 探索设备状态指示器,使用动画来检查警报状态,并使用增强现实功能在您的平板上 3D 查看 MCI! 只需点击下面的文件,即可下载 SKF MCI 增强现实触发图像。 将图像打印出来,把图像放在一个平面上,打开您的 MCI 应用,将移动设备对着触发图像 —— 然后 MCI 就出现了! 您可以将您的设备在虚拟产品四周移动,就好像它是真实存在的一样,或锁定屏幕,然后旋转 MCI,您可以从任何角度观看。

SKF设备状态指示器概览

SKF 设备状态指示器订购信息

订购信息 
型号 CMSS 200-02-SL
包括: 
两个靠电池操作的设备 
两个 CMAC 225 读键(磁性) 
两个 CMAC230 螺纹安装螺栓
(1/4-28 至 1/4-28)
 
两个 CMAC231 适配器安装螺栓
(1/4-28 至 M8)
 
两个 CMAC200-REF 参考卡 
一个安装说明卡 
一个产品参考 CD 
型号 CMSS 200-10-SL
包括: 
十个靠电池操作的设备 
四个 CMAC 225 读键(磁性) 
四个 CMAC200-REF 参考卡 
两个安装说明卡 
一个产品参考 CD 
型号 CMSS 200-50-SL
包括: 
五十个靠电池操作的设备 
十个 CMAC 225 读键(磁性) 
十个 CMAC200-REF 参考卡 
五个安装说明卡 
一个产品参考 CD 
SKF logo