MicroVibe 无线掌上分析仪

用于便携式数据收集和分析的安全解决方案

SKF MicroVibe 无线掌上分析仪
SKF MicroVibe 无线掌上分析仪与 Android™ 平板电脑或智能手机* 结合起来为便携式振动检测提供所需功能。 该款多功能、易操作的无线工具能安全、快速、轻松地识别问题并评估设备状态。

SKF MicroVibe 无线掌上分析仪收集和显示整体振动读数,并自动对所测量速度和整体包络加速度进行专家判断,因而能够提供即时、精确、可靠的设备或轴承状态评估。

* SKF 不供应 Android™ 设备(平板电脑或智能手机)。

特点

  • 合算、紧凑、轻量
  • 快速识别问题
  • 专家判断标准基于 ISO 振动烈度标准和 SKF 轴承状况评估
  • FFT 频谱分析
  • 多点自动化监测,便于更快速地收集数据
  • 标准化振动测量(包络加速度、加速度、速度和位移),同步收集
  • 储存并监测测量结果,用于观察趋势和分析
  • 用户可使用数据管理软件将设备振动数据传输到计算机上,用于观察趋势和进一步分析
  • 可在安全距离无线 (WiFi) 收集可靠数据

强大、易用

SKF MicroVibe 无线掌上分析仪和应用
SKF MicroVibe 无线掌上分析仪是一款易用、基于 Android™ 平台的便利快速检查解决方案。 嵌入式自动化功能几乎消除设置需要,而设备振动读数的分析显示和自动判断有助于用户现场识别设备问题。

SKF MicroVibe 无线掌上分析仪可提供附加功能,包括一款用于提取、保存、编辑和显示收集的数据的软件程序。 小路径数据收集的利器。 可将数据上传到台式电脑上,以便使用数据管理软件进行进一步分析并观察趋势。 一经上传,振动数据、整体趋势和频谱数据可被存储、进行趋势分析、以图像形式显示,甚至导出至电子表格。

装置兼容性

有关经验证能与SKF MicroVibe 无线掌上分析仪兼容使用的最新设备(平板电脑)列表,请在本页面右栏的“相关文件”中下载装置兼容性表

SKF MicroVibe 无线掌上分析仪简介

订购信息

型号CMVL 4000-EN
传感器模块,每个配一(1)个 
探头(锐利),每个配一(1)个 
USB 电缆、USB 传感器模块,每个配一(1)个 
带四个适配器的通用 USB 电源,每个配一(1)个 
两个磁棒,18.1 kg(40 lbs.),每个配一(1)个 
电池(可充电的),标准镍氢(AAA 尺寸),每个配两(2)个 
CD: 数据管理软件、移动应用、SKF 用户手册,每个配一(1)个 
备注: 必备的 Android 平板电脑和智能手机不包括在内,也不由 SKF 提供。
SKF logo