让您的机器拥有高度的可靠性和可用性

SKF 设备状态指示器 - 通过简单划算的方法来为您的产品增加状态监测能力

SKF机器状态指示器
SKF 设备状态指示器 (MCI) 是一个为您的监测泵或电机产品提供的完美的增值产品。 为您的客户带来附加值,为您的增值服务带来更多的机会。 易安装,易使用 - 这个设备让您的客户在轻松理解使用方法之后,增加他们的维护运行。 与传统的传感器不同的是,设备状态指示器是一个适应个性化定制需求的智能设备。 它可以提供测量,预警状态检测,并通过三个多色LED显示资产状态。

好处

  • 划算地、简单地在您的产品里建立状态监控能力
  • 延长客户价值
  • 获益于创新领先科技
  • 增加更多的服务机会
  • 来自SKF状态监控专家和知识的支持

专门为您的套件定制

包装和报警阈值可以进行适当个性化定制来适应您的具体需求。 这将带来一个内置的划算的监控设备解决方案。 SKF机器状态指示器是一个为工业用途设计的、密封的(受IP69K保护)、电池驱动的独立运转单元。 完全罐装以优化密封,SKF机器状态指示器拥有可以测量速度、包络加速度(轴承和变速箱振动)和机器表层温度的内置感应器。 为了适应多种不同的机器型号,SKF机器状态指示器现支持两种运行模式: 外阈值模式和百分比模式。

智能控制维护电池寿命

由电池驱动的SKF机器状态指示器在大部分时间里通过“睡眠状态”节约能源,每天通过预设间隔唤醒8次进行测量工作。 一经激活, SKF机器状态指示器就会立即开始测量工作,对当前机器的振动水平进行评估。 当所有振动水平都没有达到最小预警外阈值时,SKF机器状态指示器就会返回睡眠状态以避免在机器不运转的时候采集数据。

验证与适应性预警

如果SKF机器状态指示器检测到预警状况,它将会自动再次测量状况进行验证。 这个过程可以帮助排除瞬态状况和假预警。 如果预警级别只超过了一个小值,那么SKF机器状态指示器将会验证状况后2-12个小时再显示红色的预警LED。 如果预警级别超过了一个大值,那么SKF机器状态指示器将会识别并在少量的验证之后便显示预警状态。 重度警报会比轻度警报更快地显示红色警报LED,但所有的警报都会经过验证。 一旦SKF机器状态指示器验证了警报,那么红色LED将会根据警报内的测量类别以一个特定的闪烁模式闪烁一周。

易安装,易激活,易整合,易变更

SKF机器状态指示器将携带一个磁读键来规划、激活、重置单元。 这个磁读键允许用户更改工作模式、设定振动基准和获取警报。 单元顶部采用了序列号条形码,使得位置和状态可以容易记录在操作人员驱动的可靠性(ODR)计划、维护路线或预定检查中。

特点

  • 根据您的要求进行定制
  • 速度测量以支持整体机器健康
  • 测量包络加速度以检测轴承变质
  • 温度测量以指示非特征热度
  • 两种运行模式以适合多种工业机器
  • 内置智能程序以避免假预警

增强现实技术使SKF机器状态指示器更适用于生活

点击右栏的“MCI-OEM广告”链接,查看应用增强现实技术后SKF机器状态指示器的灵活应用功能。 只需下载苹果或安卓版本的“Aurasma”应用,用智能设备扫描广告上的QR代码,然后在设备上通过Aurasma查看所有介绍,了解SKF机器状态指示器的灵活应用功能。

有关SKF设备状态指示灯的视频

SKF设备状态指示器概览

请与我们联系以获取更多信息

SKF logo