SKF分析和报告管理器软件下载

下载可能包含系统可靠性、应用兼容性等内容的升级。 联系“客户服务”确认将产品升级至最新版本的选项。

本软件为独立版 SKF 分析和报告管理器 v2.2 (CMSW 7311-SL)。

注: 如果在 Windows 7 系统中运行 SKF 分析和报告管理器,必须安装 Windows 移动设备中心 6.1。

要下载,在本页右栏的下载文件模块中下载软件文件(“分析和报告管理器 2.2”)。 如果您无法从此网页下载软件文件,请联络 SKF 技术服务部,电话:1-800-523-7524。

SKF 分析和报告模块
日期
版本号
下载

SKF 分析和报告管理器软件(完整的 ISO 安装文件: 346 MB)

2017-2 月-01
2.2

单击此处下载

SKF 分析和报告管理器软件(安装文件: 174 MB)

2017-2 月-01
2.2

单击此处下载


下载和安装说明

  1. 退出所有的 SKF 分析和报告管理器应用,进行必要的数据库备份。 
  2. 从上面框中的链接保存软件文件。 
  3. 打开保存的 .zip 文件,双击 executable ".exe" 文件以运行安装程序。 
  4. 遵从安装向导说明,完成安装。 
  5. 安装过程中会显示详细的安装说明;请阅读用户手册以了解详细信息。
SKF logo