SKF分析和报告模块维护版本3(2010-10)

此维护版本将于下列情况下安装:
  • 运行SKF分析和报告模块1.5.2.124或1.5.3.125(单独版本)
  • 使用CMXA 80 SKF Microlog分析家固件版本3.x时经历轴标问题
  • Windows 7系统中的CTC设置生成文件
  • 使用语言管理器OCX加载固定图像

备注: 如果在Windows 7系统中运行SKF分析和报告模块,必须安装Windows 移动设备中心6.1。

  1. 在本页右栏的下载文件中下载维护版本(“SKF分析和报告模块MR3”)。
  2. 使用此维护版本文件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交密码申请表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们发送密码。
  • 名称
  • 电子邮件
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF分析和报告模块序列号码

如果您无法在线下载维护版本文件,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

下载和安装说明

  1. 退出所有的SKF分析和报告模块应用,进行必要的数据库备份。
  2. 在本页右栏的下载文件中保存维护版本(“SKF分析和报告模块MR3”)。
  3. 打开压缩文件,然后右击文件,选择“提取”。
  4. 浏览或输入“提取至”目标文件夹。
  5. 点击“提取”按钮,输入客户服务部所提供的密码。
  6. 下载文件是安装DVD中的一个ISO映像文件。 您可以使用与ISO图像兼容的DVD刻录软件,将ISO图像刻录到DVD中。 您也可以使用ISO磁盘工具在电脑硬盘上运行ISO映像文件。
  7. 插入刻录的DVD或双击Autorun.exe文件,运行安装程序。
  8. 遵从安装向导说明,完成安装。
  9. 安装过程中会显示详细的安装说明,或者阅读用户手册。 
SKF logo