分析和报告管理器 2.0

本软件为独立版分析和报告管理器 v2.0 (CMSW 7311-SL)。 本产品也包含在 SKF @ptitude 分析家 2013 软件 (CMSW 7300) 中。

分析和报告管理器 v2.0 包含以下特点、改进和必要维护更新:
  • 倒频谱分析
  • 包络 (gE) 分析
  • 通过应用程序进行在线 SKF 轴承数据库访问
  • 从平衡数据创建的可同时显示表和极坐标图的 Word 文档
  • 平衡报告现包含 SKF Microlog 分析仪中显示的平衡表
  • 扩展的语言支持包括英语、法语,德语、葡萄牙语、西班牙语、瑞典语、简体中文、俄语和芬兰语

备注: 如果在 Windows 7 系统中运行 SKF 分析和报告管理器,必须安装 Windows 移动设备中心 6.1。

  1. 在本页右栏的下载文件中下载软件文件(“分析和报告管理器 2.0”)。
  2. 访问此软件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交密码申请表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们发送密码。
  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • 分析和报告管理器序列号

如果您无法在线下载软件文件,请联络 SKF 技术服务部,电话:1-800-523-7524。

下载和安装说明

  1. 退出所有的 SKF 分析和报告管理器应用,进行必要的数据库备份。
  2. 保存位于本页右栏的下载文件中软件文件(“分析和报告管理器 2.0”)。
  3. 打开保存的 .zip 文件,双击 ARM-Setup-x86.exe 文件以运行安装程序。
  4. 遵从安装向导说明,完成安装。
  5. 安装过程中会显示详细的安装说明;阅读用户手册以了解详细信息。 

备注: 为使用 SKF Microlog 分析仪,在本页右栏的下载文件中下载 USB 设备驱动程序(“USB 设备驱动程序”)。

SKF logo