SKF @ptitude 分析家 OPC 下载

下载可能包含系统可靠性、应用兼容性等内容的升级。 联系“客户服务”确认将产品升级至最新版本的选项。 


SKF @ptitude Analyst OPC
Date
Version
Download
SKF @ptitude 分析家 OPC
2017 年 1 月 19 日
1.2.2.2
软件下载
SKF @ptitude 分析家 OPC 密码申请表
2017 年 1 月 19 日
1.2.2.2
申请密码

安装说明

您需要一个密码来解锁上述下载框中的可用压缩文件。  根据这些步骤来获取和使用密码以提取和安装您的 @ptitude 分析家 OPC 软件。

  • 点击上述对话框中的“申请密码”链接打开密码申请表。 
  • 填写并提交密码申请表。
  • 您将在下一个工作日收到用于解锁下载文件的密码。 
  • 收到密码后,双击 MAOPC1222.exe 文件。 
  • 接受默认设置“提取至位置”,或浏览以保存至其他位置。 
  • 单击提取,然后输入密码。
SKF logo