SKF @ptitude 分析家 2012 版维护版本 1 (MR1)

此维护版本将于下列情况下安装:
  • 使用 SKF @ptitude 分析家 2012 版版本 7.0

SKF @ptitude 分析家 2012 版维护版本 1 (MR1)(版本 7.0.1)包括以下更新:
  • SKF Microlog 点检仪 Profile ROUTE 选择现可允许输入密钥进行快速搜索
  • 调整了 WMx 测量日期,且可唤醒时间至指定的设备时区
  • 提升不稳定网络连接下 WMx 数据采集的可靠性。 重新建立网络连接时,WMx 现可暂停未完成的测量路径。
  • 归档期间,WMx 服务对于 File.Move 操作而言现在更为稳定
  • 修复采用 1.5 CPM 结束频率和 100 线路时,无法创建 WMx POINT 的问题
  • 修复未配置 MAC 地址的 WMx 进行交换时关闭所有 WMx 的问题
  • SKF @ptitude 分析家现可防止将现存的 POINT 交通灯变为灰色 
  • 解决转换工具采用高结束频率 (5000 Hz) 和高分辨率(12,800 线路)转换某些非波封 WMx POINT 时,WMx 单元 不采集数据的问题。 要解决上述问题,需使用 MBA 更改受影响的 POINT。

下载和安装说明

SKF @ptitude 分析家 2012 版(版本 7.0):
  1. 退出所有的 SKF 监测套件应用,进行必要的数据库备份。
  2. 在本页右栏的下载文件中下载维护版本(“SKF @ptitude 分析家 2012 版 MR1”)。
  3. 点击这里并填写提交下面的客户信息表,便于我们更新您的设备记录。
  4. 使用上述链接提交表格后,双击下载的文件。
  5. 安装维护版本。


备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交客户信息表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至 CSG-USA@skf.com,以便我们可以更新设备记录。

  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF @ptitude 分析家套件序列号码
SKF logo