SKF @ptitude Analyst 2013 版维护版本 1(MR2B)

SKF @ptitude Analyst 2013 版(版本 8.0)维护版本 2(MR2B):
  • SKF @ptitude Analyst 2013 版(版本 8.0)已升级至 MR2B。 此升级版适用于运行版本 8.0 的用户或已经采用升级版 8.0 维护版本 1(MR1)的系统用户。
  • 从版本 8.0 或 8.1(MR1)升级至8.1.2003.3(MR2B)无需新的许可密钥

此维护版本包括以下产品修复:
  • 为新用户改进并简化了初始版 SKF @ptitude Analyst的安装
  • 对包括在 CMSW 7300 和 CMSW 7400 产品中的分析和报告管理器(ARM)插件模块进行了增强和修复。 备注:升级不适用于独立的分析和报告管理器 CMSW 7311 产品。
  • 分析和报告管理器插件现已与 SKF Microlog Analyzer固件 4.0 版兼容
  • 从已建立至状态点、速度点、过程点和数字点参考链接的点所复制的点目前正在建立至新创建源点的链接。
  • 选定至交易服务的规划事件现已支持电子邮件。
  • 现已完全支持 SKF Microlog 点检仪上传规划事件。
  • SKF Multilog WMx 服务更稳定。
  • 改进 SKF Microlog 分析仪的上传稳定性以避免由 Windows 安全修补程序导致的上传超时。
  • 通过删除大量测量数据并上传测量趋势和层次结构视图以改进性能。
  • 使用多层次结构支持现已适当升级了路由过期状态。
  • 有关产品增强的完整列表,请在安装时参考产品的《阅读我》文件。

下载和安装说明

SKF @ptitude 分析家 2013 版(版本 8.0):
  1. 退出所有的 SKF 监测套件应用,进行必要的数据库备份。
  2. 单击此处下载维护版本文件(46 MB)并将其保存至您的个人计算机。
  3. 点击这里并填写提交下面的客户信息表,便于我们更新您的设备记录。
  4. 使用上述链接提交表格后,双击下载的文件。
  5. 安装维护版本。


备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交客户信息表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至 CSG-USA@skf.com,以便我们可以更新设备记录。

  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF @ptitude 分析家套件序列号码
SKF logo