SKF @ptitude分析家2013版(版本8.0)

SKF @ptitude2013版(版本8.0)包含以下特点、改进和重要维护更新:
  • 进一步完善产品安装过程。
  • 包含用于改进 SKF Microlog 分析仪通信的可用性和性能的瘦客户端传输 (Thin Client Transfer) 增强功能
  • 事件日志的性能改进
  • SKF Microlog 点检仪照片上传
  • 层次结构中显示测量的性能改进
SKF @ptitude 分析家 CMSW 7400 产品新增功能:
  • SKF Multilog IMx-M 支持
  • SKF Multilog IMx 固件 2.0 支持
  • 通过 SKF @ptitude 分析家软件进行 SKF Multilog IMx MODBUS 配置,作为 SKF Multilog IMx-S 和 IMx-T 型号的主配置或从配置
  • 当实际偏压值超出有效范围时,报告 SKF Multilog IMx 设备的实际偏压 (BoV)
  • 对 SKF Multilog IMx 设备中采集到的 SKF 包络数据的阶比跟踪
  • 软件中将报告来自 SKF Multilog IMx-M 护板的信息
  • 改进从 SKF Multilog IMx 设备发出的实时数据性能
  • SKF Multilog IMx 设备的简易瞬态配置
  • 改进 SKF Multilog IMx 设备的瞬态数据采集
  • 改进瞬态分类以自动检测由 SKF Multilog IMx 设备发出的全部运行、滑行和瞬态事件报告
与之前版本一样,分析和报告管理器 2.0 版现已包含于 CMSW 7400 中。 在本版本中,新的分析和报告管理器 v2.0 也会随 SKF @ptitude 分析家一同提供给 SKF Microlog 分析仪 (CMSW 7300) 产品用户。 本产品也作为独立软件应用销售,部件编号 CMSW 7311-SL。

关于上述内容的详细信息,请联系您当地的SKF代表。

下载和安装说明

  1. 访问本软件需密钥。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF 客户服务部将会以邮件发送密钥给您。 如果您尚未收到密钥,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com
  2. 点击正确的语言链接以选择和下载 SKF @ptitude 分析家 2013 v8.0 安装手册的本地化版本:
    英语西班牙语德语中文法语葡萄牙语俄语瑞典语
  3. 在下表中下载合适的软件。
  4. 通过 Windows 控制面板卸载 SKF @ptitude 分析家软件的早期版本。
  5. 插入刻录的 DVD 或双击 Autorun.exe 文件,运行安装程序。
  6. 根据指示连接数据库文件。
  7. 重启服务。
  8. 软件安装完成后,依次选择 Windows 开始 > SKF @ptitude 监控套件 > 管理工具 > 密钥管理器,然后输入由客户服务部提供的密钥。

备注: 以上步骤只是安装步骤的概要。 请仔细按照安装手册的完整说明完成安装。


备注:
将使用您默认的电子邮件程序提交客户信息表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们可以更新设备记录。

  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF @ptitude 分析家套件序列号码

软件下载

SKF @ptitude 套件 2013 v8.0,完整 DVD 应用程序

点击此链接可下载自解压的安装 DVD 压缩 ISO 映像。 您可以使用与 ISO 图像兼容的 DVD 刻录软件,将 ISO 图像刻录到 DVD 中。 您也可以使用ISO磁盘工具在电脑硬盘上运行ISO映像文件。 本下载文件不包含 ISO mounting 软件。

本下载文件中包含 SKF @ptitude 分析家 8.0、SKF @ptitude Decision Support 3.2、分析和报告管理器 2.0 以及所有的支持文件、演示数据库和所有必备的应用程序。 如果您不需要整个 DVD 映像,请从下列应用程序中选择。

备注: 由于本映像较大,SKF 建议仅当需要整个产品时已连接宽带互联网服务时才进行下载。
Download  (1.75 GB)
SKF @ptitude 分析家 2013 v8.0,x86 - 32 位应用程序

此下载文件只包含用于更新应用程序的安装文件。 如果您需要必备文件,请下载上方的完整的 DVD 应用程序。
Download  (200 MB)
SKF @ptitude 分析家 2013 v8.0,x64 - 64 位应用程序

此下载文件只包含用于更新应用程序的安装文件。 如果您需要必备文件,请下载上方的完整的 DVD 应用程序。
Download  (200 MB)
瘦客户端传输 v8.0

此下载文件只包含用于更新瘦客户端传输 (Thin Client Transfer) 应用程序的安装文件。
Download (25 MB)

SKF logo