SKF @ptitude分析家2010版维护版本2(MR2)DVD图像

此维护版本将于下列情况下安装:
  • 使用SKF @ptitude分析家2010版(版本6.0)
  • 使用SKF @ptitude分析家2010版MR1(版本6.2)
  • 使用SKF Microlog点检仪版本v1.1
  • 使用SKF Multilog IMx(-S, -T, -P 类型)
  • 使用Microsoft Windows 7 Professional或终极版本
  • 使用Microsoft Windows 7 32或64位

备注: 要了解MS Windows 7的SKF软件和硬件兼容性的更多信息,请访问页面Windows 7和UAC兼容性。 如果使用SKF Microlog GX或AX版本3.06(或以上),您必须安装SKF USB驱动版本1.00.8704。驱动可以从安装DVD中的TOOLS\AX文件夹中安装。

下载和安装说明

SKF logo