SKF @ptitude分析家2010版维护版本5(MR5)

此维护版本将于下列情况下安装:
  • 使用SKF @ptitude分析家2010版MR1(版本6.2.8),MR2(版本 6.3.0.1、6.3.0.2或6.3.1.0)、MR3(版本6.4.0.1)或MR4(版本6.4.1.1)
  • 使用SKF Multilog IMx(-S, -T, -P 类型),固件版本0.972

SKF @ptitude分析家2010版维护版本5(MR5)(版本6.4.5)包括以下更新:
  • 为IMx点添加通用偏好功能来指定何时存储“BOV超出范围”和“外阈值范围”非集合事件
  • Trend Oil现在支持Trakka Lab Oil分析的导入文件格式
  • 由于内存错误导致固件版本为0.971或更高版本的IMx停止收集数据时,分析会在事件日志中添加报告
  • 访问IMx固件更新需要“修改固件”访问权限
  • 分析师现在可以配置IMx,来更改PC主机的IP地址
  • 添加CUSUM功能,作为POINT功能的延伸
  • 支持IMx固件版本0.972、Envelope 4

下载和安装说明

如果使用SKF @ptitude分析家2010版MR1(版本6.2)或以上:
  1. 退出所有的SKF监测套件应用,进行必要的数据库备份。
  2. 在本页右栏的下载文件中下载维护版本(“SKF @ptitude分析家2010版 MR5”)。
  3. 点击这里并填写提交下面的客户信息表,便于我们更新您的设备记录。
  4. 使用上述链接提交表格后,双击下载的文件。
  5. 安装维护版本。


备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交客户信息表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们可以更新设备记录。

  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF @ptitude分析家套件序列号码
SKF logo