SKF @ptitude分析家OPC客户界面2009-06版维护版本1(MR1)

此维护版本将于下列情况下安装:
  • 运行SKF @ptitude分析师OPC客户界面2009-06 版(版本1.2.1.3)
  • 使用SKF MARLIN或SKF Microlog点检仪,通过OPC服务器转移MCD数据 

备注: 要了解MS Windows 7的SKF软件和硬件兼容性的更多信息,请访问页面Windows 7和UAC兼容性

  1. 在本页右栏的下载文件中下载维护版本(“SKF @ptitude分析家OPC MR1”)。
  2. 使用此文件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com


备注:
将使用您默认的电子邮件程序提交密码申请表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们发送密码。

  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF @ptitude分析家套件序列号码 

如果您无法在线下载维护版本文件,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

下载和安装说明

  1. 退出所有的SKF@ptitude分析家套件应用,进行必要的数据库备份。
  2. 在本页右栏的下载文件中保存维护版本文件(“SKF @ptitude分析家OPC MR1”)。
  3. 打开压缩文件,然后右击文件,选择“提取”。
  4. 浏览或输入“提取至”目标文件夹。
  5. 点击“提取”按钮,输入客户服务部所提供的密码。
  6. 打开“提取至”文件夹,双击setup.exe文件启动安装。
  7. 遵从安装向导说明,完成安装。
  8. 安装过程中会显示详细的安装说明。
SKF logo