SKF资产管理支持工具维护版本2

此维护版本将于下列情况下安装:

  • 运行SKF资产管理支持工具版本7.0.1或7.1.0.1
  • 同时运行一个数据管理器时,需要多用户支持

备注: 必须从本页右栏的下载文件中下载适当的数据库管理器安装手册(“SQL数据库安装手册”或“Oracle数据库安装手册”)。 Oracle数据库安装和配置需要第三方设施,因此应当由IT/DBA人员操作。

下载和安装说明

  1. 退出资产管理支持工具应用,进行必要的数据库备份。
  2. 在本页右栏的下载文件中下载维护版本文件(“SKF资产管理支持工具MR2”)。
  3. 打开压缩文件并双击维护版本文件。
  4. 遵从安装向导说明,完成安装。
  5. 安装过程中会显示详细的安装说明。
  6. 填写并提交下面的客户信息表,便于我们更新您的设备记录。


注意: 由于技术问题,我们无法通过网站接收咨询。 同时,请向CSG-USA@skf.com发送所有以下所列信息,以获得支持。

  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF资产管理支持工具序列号码
SKF logo