SKF MARLIN I-Pro固件版本4.2.2

该维护版本支持固件v4.2和以上版本,用于硬件模式CMDM 6100、6200和5000P系列。

使用机器套件、机器分析家和机器点检仪v3.2或更高版本的客户,应当安装机器套件维护版本3.2.0。
  1. 在本页右栏的下载文件中下载固件文件(“SKF MARLIN I-Pro固件4.2.2”)。
  2. 安装此升级文件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交密码申请表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们发送密码。
  • 名称
  • 电子邮件
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF MARLIN仪器标识
  • SKF MARLIN序列号码 

如果您无法在线下载SKF MARLIN I-Pro版本4.2.2固件,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

SKF logo