SKF MARLIN固件升级版4.5

SKF MARLIN固件版本 4.5与SKF MARLIN型号CMDM 6200、6400和6500系列兼容。 它还与SKF设备分析家/点检仪v3.2以及较新的软件兼容。 FFT数据采集需要使用SKF @ptitude点检仪/分析家v5.0。 本次升级还包括无线机器状态监测器(WMCD)固件版6.3。

SKF MARLIN只提供给购买了硬件“高端产品支持计划(PSP)”的客户。

新特点

  • FFT频谱数据: SKF MARLIN v4.5与SWMCD一起使用,可使客户获取和记录FFT频谱数据。 这一额外的FFT数据是在正常的SKF MARLIN/WMCD 数据采集中自动获取。 FFT数据储存在SKF MARLIN数据管理器中,并自动上传至SKF @ptitude点检仪v5.0,该软件将对FFT频谱数据做进一步的趋势分析。
  • 信息抑制模式: (包含在v4.5中)操作员可通过“管理员许可”激活该功能。 信息抑制模式(MSM)可通过消除在数据采集过程中经常出现的重复问题,从而大幅度缩短数据采集时间。
  • 能源可持续性发展管理(ESM)衍生点: 客户在 SKF MARLIN v4.5检测路径中使用ESM衍生点,就可以计算月度和年度的压缩空气能源用量和成本,以及空气流失及其相关成本。 超过70%的制造商都拥有压缩空气系统。 在工业压缩空气系统中,泄漏是造成能源和金钱浪费的重大来源。
  • 定制闪屏: 客户现在能轻松地在SKF MARLIN的闪屏上加上他们的公司标识、工作地点等。
  • 连通性: CMRF 6500系列手握式RFID阅读器和CMDM 6500系列SKF MARLIN之间的连通性。 还有无线红外测温仪与CMDM 6200、6400以及6500系列SKF MARLIN之间的连通性。

如需本新闻稿的更多信息,请联系您当地的SKF业务代表。

安装SKF MARLIN固件版本4.5文件:
  1. 在本页右栏的下载文件中下载固件文件(“SKF MARLIN固件4.5”)。
  2. 安装此升级文件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交密码申请表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们发送密码。
  • 名称
  • 电子邮件
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF MARLIN仪器标识
  • SKF MARLIN序列号码 

如果您无法在线下载SKF MARLIN固件版本4.5,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

SKF logo