SKF Microlog专业顾问固件版本3.07.02

SKF Microlog 专业顾问固件3.07.02与CMXA 45 SKF Microlog系列兼容。
  1. 在本页右栏的下载文件中下载固件文件(“SKF Microlog 专业顾问固件版本3.07.02”)。
  2. 安装此文件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交密码申请表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们发送密码。
  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF Microlog序列号码
  • SKF Microlog 仪器标识号码 

如果您无法在线下载专业顾问版本3.07.02固件,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。


SKF Microlog专业顾问固件版本3.07.02仅与SKF Microlog 专业顾问CMXA 45模式兼容。 安装SKF Microlog OS Loader新版本之前,必须先从个人电脑上清除SKF Microlog OS Loader的旧版本。 打开设置/控制面板/添加或删除程序。 进行该安装之前,清除SKF Microlog OS Loader的旧版本。 如需安装协助,请联系SKF技术支持: 1-800-523-7524.
SKF logo