SKF Microlog AX 固件版本 4.03

SKF Microlog AX 固件 4.03 与 CMXA 80 SKF Microlog AX 和 CMXA 48 咨询系列兼容。
  1. 点击这里下载固件文件 (194 MB)。 一旦保存到您的电脑上,请提取出压缩文件中的内容并选中 autorun.exe
  2. 安装此文件需要密码。 点击这里下载文件,填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com

如果您无法在线下载Microlog 分析仪 AX 版本 4.03固件,请联系 SKF 技术服务部,电话:1-800-523-7524。

SKF logo