SKF Microlog CMXA 50维护版本1.11

SKF Microlog CMXA 50 版本 1.11固件维护版解决了CMXA 50固件的已知问题。
  1. 在本页右栏的下载文件中下载固件文件(“SKF Microlog CMXA 50 MR 1.11”)。
  2. 点击这里并填写客户信息表,便于我们更新您的设备记录。

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交客户信息表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们可以更新设备记录。
  • 名称
  • 电子邮件
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF Microlog CMXA 50序列号码

如果您无法在线下载SKF Microlog CMXA 50 版本1.11,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

安装固件升级:
  1. 下载文件。
  2. 解压文件。
  3. 打开CMXA 50固件升级说明包,遵照PDF文件中的升级说明。

备注: 如果您的电脑上没有Winserdl.exe文件,您将在CMXA50固件v1.11 RC2包中找到。
SKF logo