SKF Microlog USB驱动器

版本 1.00.24584

本页右栏的下载文件部分包含USB驱动文件(“USB驱动安装”),以及固件安装说明。 USB驱动用于以下SKF Microlog模式:
  • CMXA 45
  • CMXA 48
  • CMXA 75
  • CMXA 80

支持Windows运行系统:
  • Windows XP (32-bit)
  • Windows 7 (32-bit和64-bit)
  • Windows 8.1
  • Windows 10
请阅读安装说明,了解安装驱动的详情。
SKF logo