SKF Microlog GX-R/GX-M/GX-S维护版本3.06

该维护版本与以下SKF Microlog模式兼容: CMXA 75 GX-R、CMXA 75 GX-M、CMXA 75 GX-S。 该版本解决了LCD的一个问题。
  1. 在本页右栏的下载文件中下载维护版本(“SKF Microlog GX MR 3.06”)。
  2. 安装此文件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交密码申请表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们发送密码。
  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF Microlog序列号码
  • SKF Microlog 仪器标识号码 

如果您无法在线下载GX 3.06维护版本,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

SKF Microlog固件版本3.06仅与SKF Microlog GX CMXA 75模式兼容。 安装SKF Microlog OS Loader新版本之前,必须先从个人电脑上清除SKF Microlog OS Loader的旧版本。 打开设置/控制面板/添加或删除程序。 进行该安装之前,清除SKF Microlog OS Loader的旧版本。

SKF logo