SKF Microlog GX 固件版本 4.05

SKF Microlog GX 固件版本 4.05 与 CMXA 75 SKF Microlog GX 和 CMXA 45 Advisor Pro系列兼容。
  1. 点击这里下载固件文件 (155 MB)。 一旦保存到您的电脑上,请提取出压缩文件中的内容并选中 autorun.exe
  2. 解压此文件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com
如果您无法在线下载 GX 版本 4.05 固件,请联络 SKF 技术服务部,电话:1-800-523-7524。
SKF logo