SKF Microlog GX/MX销售示范维护版本2.03

CMXA 70 GX/MX销售示范固件的2.03版本包含以下特点:
  • 之前,SD卡支持限于4 GB。 GX v2.03增加了SDHC卡支持,内存高达16 GB。
  • SKF Microlog在每天的第一次启动期间进行自动重启,以释放内存,提升性能。
  • 该版本还包含多个已知的漏洞修复,与固件文件一起保存在客户更新信息文件夹中。

使用该维护版本(MR):
  1. 在本页右栏的下载文件中下载维护版本(“SKF Microlog GX/MX销售示范 MR 2.03”)。
  2. 安装此文件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交密码申请表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们发送密码。
  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF Microlog序列号码
  • SKF Microlog 仪器标识号码

如果您无法在线下载GX 2.03维护版本,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

重要信息

SKF Microlog GX/MX销售示范固件升级版v2.03(仅供SKF员工使用):

要安装所有模块到您的销售示范单元,请在销售示范单元第一次开启时按“Run GX”或“Run MX”按钮。 您必须在模式选择屏幕显示的两秒内完成。 关于如何开关GX和MX销售示范模式的详情,请参看文件夹P/N 32137900-EN(包含在该下载文件中)。

打开文件时将要求您提供密码。 如果您尚未收到密码,请联络SKF客户服务部,邮箱:CSG-USA@skf.com。 请先阅读安装说明,在该页右栏的下载文件中下载(“SKF Microlog GX FW安装程序”)。
SKF logo