SKF Microlog GX-M/GX-S ATEX Zone 2维护版本2.03

CMXA 70 GX-M/GX-S的2.03版本包含以下特点。 该版本提供给最近在SKF Microlog CMXA 70 GX运行2.02版本的客户。
  • 之前,SD卡支持限于4 GB。 GX v2.03增加了SDHC卡支持,内存高达16 GB。
  • SKF Microlog在每天的第一次启动期间进行自动重启,以释放内存,提升性能。
  • 该版本还包含多个已知的漏洞修复,与固件文件一起保存在客户更新信息文件夹中。

使用该维护版本(MR):
  1. 在本页右栏的下载文件中下载维护版本(“SKF Microlog GX ATEX Zone 2 MR 2.03”)。
  2. 安装此文件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交密码申请表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们发送密码。
  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF Microlog序列号码
  • SKF Microlog 仪器标识号码

如果您无法在线下载GX 2.03维护版本,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

重要信息

SKF Microlog GX-M/GX-S v2.03固件升级,可提供给Microlog GX 2.02客户和当前SKF Microlog PSP客户。 安装此文件需要密码。
  1. SKF Microlog GX固件版本2.03与SKF @ptitude Analyst版本4.0及更新的版本兼容,且可兼容Machine Analyst(MA)版本3.2带MA 3.2/GX 2.0补丁。 如果您使用的是Machine Analyst 3.2标准版本,请首先在本页右栏的下载文件中下载补丁(MA 3.2/GX 2.0 补丁”)。

    与Machine Analyst 版本3.2和该补丁一起使用时,用户不能使用GX 2.03的所有新功能。 如果使用MA 3.2用户必须安装该软件补丁。 如果您已安装之前的MA 3.2补丁,您必须安装该新补丁,以使用SKF Microlog GX 2.03固件。

    备注: 如果贵公司运行Machine Analyst的订制版本或者其他软件,请不要安装这个固件升级。 请在进行之前联络SKF技术支持。

  2. SKF Microlog GX固件版本2.03与Machine Analyst版本3.1或更早的版本不兼容。 如果您使用的是MA版本3.1或更早的软件,请不要在您的SKF Microlog上安装该固件。 (欲升级您的软件,请联系SKF 客户服务:CSG-USA@skf.com。)

打开文件时将要求您提供密码。 如果您尚未收到密码,请联络SKF客户服务部,邮箱:CSG-USA@skf.com。 请先阅读安装说明,在该页右栏的下载文件中下载(“SKF Microlog GX FW安装程序”)。

使用Microsoft Vista的客户请注意:
  • 只有当使用Vista的个人电脑上安装了Microsoft Mobile Device Center 6.1版之后,SKF Microlog GX-S模块(冲击模块,记录模块)才能正确地安装到微软视窗Vista操作系统上。 更多详情,请浏览该页右栏下载文件中的“SKF Microlog GX 和Vista信息”文件夹。
SKF logo