SKF Microlog ATEX Zone 2 GX 固件版本 4.03

SKF Microlog ATEX Zone 2 GX 固件版本 4.03 与 CMXA 75 SKF Microlog ATEX Zone 2 GX 系列兼容。
  1. 点击这里下载固件文件 (155 MB)。 一旦保存到您的电脑上,请提取出压缩文件中的内容并选中 autorun.exe
  2. 安装此文件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com

备注:
如果在上述链接提交申请表时遇到问题,请将以下信息以邮件的形式发送至 CSG-USA@skf.com ,以获取密码。
  • 名字
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF Microlog序列号码
  • SKF Microlog 仪器标识号码

如果您无法在线下载 ATEX Zone 2 GX 版本 4.03 固件,请联络 SKF 技术服务部,电话:1-800-523-7524。

SKF logo