SKF Microlog点检仪固件v1.0

SKF Microlog点检仪是新一代的SKF MARLIN点检仪系统。 该固件应用与现有的SKF MARLIN硬件模式CMDM 6200、6350、6400、6500、5360和5460相兼容。该应用需要2010版软件SKF @ptitude 点检仪v6.0。 更多关于系统需求的详情,请参考该页右栏下载文件中的“SKF Microlog点检仪系统需求”文件。
  1. 在本页右栏的下载文件中下载固件文件(“SKF Microlog 点检仪固件1.0”)。
  2. 安装此文件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交密码申请表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们发送密码。
  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF @ptitude点检仪/分析家序列号码
  • SKF MARLIN或SKF Microlog点检仪序列号码

如果您无法在线下载SKF Microlog点检仪固件版本1.0,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

备注: 使用无线机器状态检测器(WMCD)的用户,需要升级其兼容SKF Microlog点检仪的WMCD固件。 WMCD固件版本6.31包含在SKF Microlog点检仪固件中;但并非自动升级。 要升级您的WMCD固件,请参考用户手册上的说明。
SKF logo