SKF Microlog点检仪固件v1.4.2.1

SKF Microlog点检仪版本1.4.2.1与以下SKF MARLIN和SKF Microlog点检仪模式相兼容: CMDM 5360、5460、5660、6400、6500、6600、6710、6720和SKF @ptitude软件2010版本6.0或更高。 该SKF Microlog点检仪版本不再支持旧的CMDM 6200 SKF MARLIN模式。 SKF Microlog点检仪v1.4.2.1不需要新的许可证密钥。 您现有的SKF Microlog点检仪v1.0密钥可以继续使用。 更多详情,请阅读该页右栏下载文件中的“SKF Microlog点检仪系统需求”文件。

版本1.4.2.1中包含WMCD固件升级到v6.32。该升级不会自动安装到WMCD。 要升级您的WMCD固件,请参考您的用户手册上的说明。

  1. 在本页右栏的下载文件中下载固件文件(“SKF Microlog 点检仪固件1.4.2.1”)。
  2. 填写并提交下表,以获得提取固件文件的密码。

安装此文件需要密码。 填完下表后,点击“完成”。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com


注意: 由于技术问题,我们无法通过网站接收密码请求。 同时,请向CSG-USA@skf.com发送所有以下所I了信息,客户服务部会回复提供密码。
  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF @ptitude点检仪/分析家序列号码
  • SKF MARLIN或SKF Microlog点检仪序列号码

如果您无法在线下载SKF Microlog点检仪固件版本1.4.2.1,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。
SKF logo