SKF Multilog DMx固件7.00维护更新2009-12

SKF Multilog DMx固件推荐用于同时使用SKF Multilog DMx通讯连接与SKF @ptitude分析师4.1在线数据收集系统的系统。

但强烈建议将SKF Multilog DMx系统完全更新至SKF @ptitude版本5.0与SKF Multilog DMx管理器版本5.1,这样数据收集性能将得到全面提升。

SKF Multilog DMx固件7.00解决了下列问题:
  • 将通讯连接2的中断优先权提高到与连接1一样,以优化通讯性能。 由于优先权低,可能耽误收到的数据处理,最终导致信息错误。
  • 已解决的问题中,波形数目可能为零,从而导致空的波形图。

下载说明

  1. 在本页右栏的下载文件中下载固件文件(“SKF Microlog DMx固件7.00”)。
  2. 保存文件,以安装SKF Multilog DMx数据源固件包(C:\SKF\DMx\固件)。

    备注: 参看SKF Multilog DMx管理器首选项(设定/首选项/DMx图标),以获得定义的数据库(数据源)目录,其中包含固件包。
  3. 点击这里并填写提交下面的客户信息表,便于我们更新您的设备记录。

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交客户信息表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们可以更新设备记录。
  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF Multilog DMx序列号码

如果您无法在线下载SKF Multilog DMx固件7.00维护升级版,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

安装说明

使用SKF Multilog DMx工具箱应用中Flash下载工具页面的的固件下载选择,为SKF Multilog DMx模块下载新固件。
SKF logo