SKF Multilog DMx固件7.20维护更新2011-01

SKF Multilog DMx固件7.20添加了以下新功能至SKF Multilog DMx系统:
  • 加速度包络: 新的7.20固件提供加速度包络,作为SKF Multilog DMx的现有数据收集系统中的一项可选测量功能。 SKF Multilog DMx将支持SKF滤波器ENV1、ENV2和ENV3。
  • 打包测量支持: 曲轴的间隙和相位基准(“关键相量”)一起进行测量。 以前的SKF产品没有采用此一键打包测量。
  • 数据收集控制: 支持或不支持输入通道,基于多路通道支持的单一配置。 多路通道支持允许连续的重载测量(比如ENV3和宽带加速测量),它基于测量时间和平行通道数量灵活确定测量时间点。
    备注: 多路通道模式不符合API 670保护规则,因此只能用于监测模式。

激活SKF Multilog DMx固件7.20的新特点有以下要求:
  • SKF Multilog DMx管理器5.1.1或以上
  • SKF @ptitude Analyst5.0或以上,以支持加速度包络和打包测量

版本

SKF Multilog DMx固件7.20.7 - 2011-01
  • 固件维护版本
  • 漏洞修复: 解决激活预先设定的SKF Multilog DMx测量通道配置之后,潜在的直接ECP通道1校准错误的问题(其它ECP通道通常不受影响)。测量通道校准错误可能导致测量值不准。 (使用SKF Multilog DMx管理器进行直接的ECP配置下载将不会导致校准错误。)

SKF Multilog DMx固件7.20.06 - 2010-01
  • 初始的7.20固件版本

下载说明

  1. 在本页右栏的下载文件中下载固件文件(“SKF Microlog DMx固件7.20”)。
  2. 保存文件,以安装SKF Multilog DMx数据源固件包(C:\SKF\DMx\固件)。

    备注: 参看SKF Multilog DMx管理器首选项(设定/首选项/DMx图标),以获得定义的数据库(数据源)目录,其中包含固件包。
  3. 将下载的文件重命名为“固件7.20.07.dmx”。
  4. 点击这里并填写提交下面的客户信息表,便于我们更新您的设备记录。

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交客户信息表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们可以更新设备记录。
  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF Multilog DMx序列号码

如果您无法在线下载SKF Multilog DMx固件7.20维护升级版,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

安装说明

  • 使用下列说明升级SKF Multilog DMx固件版本7.20.06。对于更老的版本,在升级固件至7.20.07之前,请先使用SKF Multilog DMx管理器维护版本升级至当前的SKF Multilog DMx管理器版本和7.20.06固件基本版本。
  • 使用SKF Multilog DMx工具箱应用中Flash下载工具页面的的固件下载选择,为SKF Multilog DMx模块下载新固件。
  • 关于固件下载的更多详情,请参见"DMx工具箱"帮助文件。
SKF logo