SKF Multilog DMx管理器5.1维护版本2010-12

该维护版本(MR)将SKF @ptitude DMx 管理器版本5.0.1.142, 5.0.1.143, 5.1.1.148 或5.1.2.153升级至现有版本5.1.3.154。

新特点

维护版本3-SKF Multilog DMx管理器版本5.1.3.154
  • 通讯加强: SKF Multilog DMx管理器与SKF Multilog DMx的通讯,通过实现高水平的重试机制(CRC错误)已经大大加强。 重试的系统默认值将自动定义为3,且可以在网络偏好设定中更改。 而且,使用SKF Multilog DMx 模块状态“运行状态”图标上的重试计数器可以监测重试次数(SKF Multilog DMx管理器的活跃期间)。 该工具用于检测真实的物理通信链接。
  • SKF Multilog DMx工具箱升级: 鉴于不能正确报告小间隙测量的振动频率,可以删除为ECP文库提供故障修复的维护版本,,该文库手动生成CMSS 68探头的曲线数据。

维护版本2-SKF Multilog DMx管理器版本5.1.2.153
  • 通讯加强: SKF Multilog DMx管理器与SKF Multilog DMx的通讯,经过增强的错误检测机制和自动重启,对于随机的通讯错误更具免疫力。
  • Microsoft Windows 7支持: 该升级版本解决了Microsoft Windows 7随之而来的一个问题,即建立SKF Multilog DMx连接时阻止选择活跃的通讯端口。
  • SKF Multilog DMx工具箱升级: 维护版本确保与一个链接相连的所有SKF Multilog DMx模块在下载和上传Flash数据配置的过程中运行相同的通讯设置,以避免通讯和/或上传/下载过程出现错误。

维护版本1-SKF Multilog DMx管理器版本5.1.1.148
  • 加速度包络: 新的7.20固件提供加速度包络,作为SKF Multilog DMx的现有数据收集系统中的一项可选测量功能。 SKF Multilog DMx将支持SKF滤波器ENV1、ENV2和ENV3。
  • 打包测量支持: 曲轴的间隙和相位基准(“关键相量”)一起进行测量。 以前的SKF产品没有采用此一键打包测量。
  • 数据收集控制: 支持或不支持输入通道,基于多路通道的单一配置。 多路通道支持允许连续的重载测量(比如ENV3和宽带加速度测量),它基于测量时间和平行通道数量灵活确定测量时间点。
    备注: 多路通道模式不符合API 670保护规则,因此只能用于监测模式。
  • SKF Multilog DMx工具箱升级: SKF Multilog DMx工具箱的维护版本符合新的功能和系统配置升级。 该版本完全兼容旧的SKF Multilog DMx固件版本,且其优化的通讯可靠性全面加强了Flash下载功能。

激活SKF Multilog DMx管理器5.1的新特点有以下要求:
  • SKF Multilog DMx固件版本7.20.06或以上
  • SKF @ptitude Analyst5.0或以上,以支持加速度包络和打包测量

下载说明

  1. 退出所有SKF Multilog DMx管理器相关应用。
  2. 在本页右栏的下载文件中下载维护版本(“SKF Multilog DMx 管理器 5.1 MR 2010-12”)。
  3. 点击这里并填写提交下面的客户信息表,便于我们更新您的设备记录。
  4. 双击下载的文件以运行升级程序。

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交客户信息表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们可以更新设备记录。
  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF Multilog DMx序列号码

如果您无法在线下载SKF Multilog DMx管理器 5.1维护版本,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

安装说明

必要时,更新过程将提供安装说明。

更新SKF Multilog DMx管理器版本5.1.1.48和5.1.2.153至5.1.3.154:
  • 该维护版本仅包含一个系统升级,因此软件升级完成后无需运行其它的配置程序。
更新SKF Multilog DMx管理器版本5.0.1.42/5.0.1.43至5.1.3.154
  • 该维护版本包含带有新功能的系统升级,因此软件升级完成后需进行系统更新。 该程序包括以下步骤,在第五章的SKF Multilog DMx管理器安装手册中详细列出:

    1. SKF Multilog DMx模块固件和配置更新
    2. SKF Multilog DMx管理器数据库更新
    3. SKF Multilog DMx管理器层次和配置更新
    4. SKF @ptitude分析家系统更新


重要注意点:

SKF @ptitude分析家监测系统的更新过程中,关闭“监控”。 由于可能与过程控制系统界面和/或SKF Multilog DMx系统的线控本地停机继电器连接,在更新过程中,应采取适当措施以确保SKF Multilog DMx系统不在保护模式下运行。
SKF logo