SKF Multilog DMx系列下载

下载可能包含系统、系统可靠性、应用兼容性等内容的更新。 联系“客户服务”确认将产品升级至最新版本的选择。

SKF CMSS 65和CMSS68电涡流传感器系列的库文件

以下SKF CMSS 65和CMSS68电涡流传感器系列的库文件 .xls文件是一个数据库文件,其中包含可以用来创建自定义测量范围库的数据。 .ecp文件是标准的线性库文件,可以下载到SKF Multilog DMx。 标准线性库文件的主要特点可从部件编号上确认;破译这些信息的关键在下文中提供。 关于如何创建所需的自定义线性库文件,请参见本页右侧栏中相关文件中的SKF Multilog在线系统DMx内部驱动器CM3156应用说明

标准线性库部件编号信息:

CMMA aa-bbm-4140-cccmil-ddddd
  • CMMA = 产品线缩写
  • aa = 电涡流传感器系列兼容性,如"65"适用于 CMMS65系列
  • bbm = 支持的整体传感器系统电缆长度(原线+延长线),工程单位:米,如"10m"是指10米传感器系统长度
  • 4140 = 创建库的目标材料型号;4140 钢
  • cccmil = 支持的测量范围,工程单位: mil (1/1000 inch),如"80mil"是指80 mil的测量范围
  • ddddd = 独特的库标识符,在下载库并链接到频道之后显示在DMx工具箱中;最后一位数代表库链接的DMx频道号(1-4)

Linearization library file
.xls file
.ecp file
CMMA 65-5m-4140-80mil-5001Download now
Download now
CMMA 65-5m-4140-80mil-5002Download nowDownload now
CMMA 65-5m-4140-80mil-5003现在下载现在下载
CMMA 65-5m-4140-80mil-5004现在下载现在下载
CMMA 65-10m-4140-80mil-6001现在下载现在下载
CMMA 65-10m-4140-80mil-6002现在下载现在下载
CMMA 65-10m-4140-80mil-6003现在下载现在下载
CMMA 65-10m-4140-80mil-6004现在下载现在下载
CMMA 68-5m-4140-90mil-9001现在下载现在下载
CMMA 68-5m-4140-90mil-9002现在下载现在下载
CMMA 68-5m-4140-90mil-9003现在下载现在下载
CMMA 68-5m-4140-90mil-9004现在下载现在下载
CMMA 68-10m-4140-90mil-10001现在下载现在下载
CMMA 68-10m-4140-90mil-10002现在下载现在下载
CMMA 68-10m-4140-90mil-10003现在下载现在下载
CMMA 68-10m-4140-90mil-10004现在下载现在下载

SKF Multilog DMx管理器软件

名称/描述
日期
版本
下载
SKF Multilog DMx管理器维护版本2010-12
2011年1月27日
5.1.3.154
立即下载

SKF Multilog DMx管理器维护版本的更新内容包括:
  • SKF DMx管理器 - 5.1.3.154(更新)
  • SKF DMx固件 - 7.20.06
  • SKF Multilog DMx管理器工具 - 5.0.1.43
  • SKF Multilog DMx Modbus示范 - 1.3.0.2
  • SKF Multilog DMx 默认数据库创建器 - 5.0.1.40
  • SKF Multilog DMx工具箱 - 3.1.2.43(更新)

SKF Multilog DMx固件

名称/描述
日期
版本
下载
SKF Multilog DMx固件维护升级2011-01
2011年2月23日
7.20.07
立即下载
SKF Multilog DMx固件维护升级2009-12
2009年12月4日
7.00.40
立即下载

SKF logo