SKF Multilog IMx固件版本0.972

SKF Multilog IMx固件0.972添加了以下新功能至SKF Multilog IMx系统。
  • 使SKF加速度包络(gE)滤波器4(5到40 kHz)测量能用于所有SKF Multilog IMx类型

激活SKF Multilog IMx固件0.972的新特点有以下要求:
  • SKF @ptitude分析家2010版MR4(版本6.4.1.1)或以上
  • SKF @ptitude观察家版本8.5.4或以上

下载说明

  1. 在本页右栏的下载文件中下载固件文件(“SKF Microlog IMx固件0.972”)至您的电脑桌面或临时文件夹。
  2. 从下载的文件中解压或提取IMx-0.972.pkg文件。
  3. 点击这里并填写提交下面的客户信息表,便于我们更新您的设备记录。

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交客户信息表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们可以更新设备记录。
  • 名称
  • 电子邮件
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF Multilog IMx序列号码 

如果您无法在线下载SKF MicrologIMx固件版本0.972,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。


SKF @ptitude分析家的安装说明:
  • 打开SKF @ptitude分析家,点击文件>导入>固件菜单表导入IMx-0.972.pkg文件。
  • 在固件管理器对话窗中,点击“浏览”并选定IMx-0.972.pkg文件,然后点击“打开”。 出现提示框时,点击“是”替换当前的固件文件。
  • 重启“SKF Multilog IMx服务”并下载“点”设置。

SKF @ptitude观察家的安装说明:

  • 打开SKF @ptitude观察家,点击观察家菜单表中的帮助>新文件菜单,导入IMx-0.972.pkg文件。
SKF logo