SKF Multilog IMx 固件版本 2.0

SKF Multilog IMx 固件版本 2.0 支持 SKF @ptitude 分析家中的更多功能,通过 SKF 加速度包络 / DPE 的优化达到更高的速度。 该固件适用于 SKF Multilog IMx-C、IMx-P、IMx-S 以及 IMx-T。 该固件的特点包括:
  • 使用 SKF 加速度包络进行订单追踪
  • 不使用包络进行订单追踪,低至 5 Hz Fmax(之前为 25 Hz)
  • 非 DPE 点订单追踪,低至 1 cpm
  • 最高速度脉冲超时增加至 60 秒(之前为 30 秒)
  • 用于非 DPE 点可选的 Fmax 范围在 5 至 40000 Hz 间
  • 在使用带过滤器 3 或 4 的长时间波形时,加速度包络 1 至 4 频速度优化,DPE 主要改进
  • 同时频道限制现在只用于 DPE 订单追踪
  • 支持 SKF @ptitude 分析家 BOV 动向
  • 支持倒置探头方向
  • 通过组播过滤改进以太网通信
  • SKF Multilog IMx-P 充电指示 LED 灯将在 序列号为 2003-001048 的 SKF Multilog IMx-P 中可用

配置这些新特点的最低软件版本为:
  • SKF @ptitude 分析家 2013 版(版本 8.0)或以上
  • SKF @ptitude 观察家版本 9.0.6 或以上 
 
固件向后兼容:
  • SKF @ptitude 观察家版本 7.0
  • SKF @ptitude 分析家 2013 版(版本 8.0)
 
在使用旧版本软件时,将启用不要求配置新特点。

下载说明

  1. 在本页右栏的下载文件中下载固件文件(“SKF Microlog IMx 固件 2.0”)至您的电脑桌面或临时文件夹。
  2. 从下载的文件中解压或提取 IMx-2.0.pkg 文件。
  3. 点击这里并填写提交下面的客户信息表,便于我们更新您的设备记录。

备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交客户信息表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至 CSG-USA@skf.com,以便我们可以更新设备记录。
  • 名称
  • 电子邮件地址
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF Multilog IMx 序列号码 

如果您无法在线下载 SKF MicrologIMx 固件版本 2.0,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。


SKF @ptitude 分析家的安装说明:
  • 打开 SKF @ptitude 分析家,点击文件>导入>固件菜单表导入 IMx-2.0.pkg 文件。
  • 在固件管理器对话窗中,点击“浏览”并选定 IMx-2.0.pkg 文件,然后点击“打开”。 出现提示框时,点击“是”替换当前的固件文件。
  • 重启“SKF Multilog IMx服务”并下载“点”设置。

SKF @ptitude 观察家的安装说明:

  • 打开 SKF @ptitude 观察家,点击观察家菜单表中的帮助>新文件菜单,导入 IMx-2.0.pkg 文件。
SKF logo