SKF Multilog WMx软件升级

SKF Multilog WMx新版本软件包括:
  • 数据库开发工具2.1.1
  • 无线配置工具3.15

该升级主要针对加强无线通讯。 新的无线诊断信息已添加至无线配置工具和数据库开发工具软件中。 该数据导出至SKF @ptitude分析家,以对无线测量结果进行趋势分析。

备注: 当前,只有skf.com提供软件升级。

只有“SKF维护人员”拥有固件升级文件。 要升级固件,必须将SKF Multilog WMx单元返还至加利福尼亚州圣地亚哥的工厂,或者由“SKF维护人员”进行升级。

寄运您的SKF Multilog WMx单元至工厂进行升级之前,请联系与CMC圣地亚哥comoRA-USA@skf.com联系,或填写在线表格(此处)以获得退货授权号码。 或者联系当地的SKF公司,在当地进行固件升级。

下载和安装软件:
  1. 在本页右栏的下载文件中下载软件文件(“SKF Multilog WM软件”)。
  2. 安装此文件需要密码。 点击这里填写并提交密码申请表。 SKF客户服务部将会以邮件发送密码给您,以解锁自解压文件。 如果您尚未收到密码,请联络客户服务部,电邮地址:CSG-USA@skf.com
  3. 要安装说明,请在本页右栏的下载文件中下载文件(“SKF Multilog WMx安装说明”)。
备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交密码申请表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至CSG-USA@skf.com,以便我们发送密码。
  • 名称
  • 电子邮件
  • 公司
  • 地址
  • 电话号码
  • SKF Multilog WMx 4位序列号码 

如果您无法在线下载SKF Multilog WMx软件升级文件,请联络SKF技术服务部,电话:1-800-523-7524。

SKF logo