设备校准

贵公司的规程和流程,尤其是经ISO 9000认证的规程和流程,可能要求对测量设备进行定期校准,而这一规定也可能适用于您的数据采集器。 然而,即使没有强制性规定,不时检查您的测振设备也是有益的,这可以确保数据趋势的可靠性。

SKF提供大多数状态监测产品的校准服务

如果在美国圣哥进行校准,则适用NIST标准(美国国家标准与检验协会,美国政府批准的校准数据源);如果在苏格兰的认证维修站进行校准,则适用英国国家标准。 我们会出具相应的证书。 也可以根据 ISO10012:2003 (Mil Spec)进行校准。

我们的产品支持计划包含年度校准服务;请联系ComoRA-USA@skf.com以预约设备校准事宜。

如果您的设备目前没有“产品支持计划”,则请联系ComoRA-USA@skf.com以获取目前的报价和预约信息。


退货授权表
SKF logo