SKF可靠性论坛

SKF可靠性论坛向所有对工厂可靠性和状态监测感兴趣的人士开放,无论是技术还是产品层面。 即刻访问论坛并参与讨论,以获得设备运行和维护的持续改进。

SKF知识中心论坛

我们很高兴地宣布SKF可靠性论坛已升级至全新的论坛应用程序 - SKF 可靠性论坛。 其中一个令人欣喜的新功能是允许添加附件。

另一个重要改变则是“一次性登陆”功能。 如果您登陆SKF.com、SKF知识中心或其他任一支持此功能的SKF网站,您就可以自动登陆SKF可靠性论坛。 由于只有一份用户信息,因此您只需记住一个密码! 您必须提供您的姓名、职位和电子邮件地址并进行注册后,才可提交问题和回答。

SKF可靠性论坛上所有旧的讨论贴都会导入新的论坛应用程序,这样您可以继续使用过去几年持续积累的智库。

点击这里 访问SKF可靠性论坛

免费注册

如果您还未注册SKF.com、SKF知识中心或其他任一支持此功能的SKF网站,您需要重新注册。
SKF logo