技术支持申请表

注册产品后,点击这里提交技术支持申请表,以获得技术支持。


备注: 将使用您默认的电子邮件程序提交技术支持申请表。 当您使用上述链接提交表单时,如果您的电子邮件程序没有成功启动,请将以下信息发送至TSG-Americas@skf.com,以便我们发送密码。
  • 联系人姓名、地址和电话号吗
  • 电子邮件地址
  • 公司名称
  • 产品购买数据
  • 产品型号和序列号
  • 何时及如何注册产品
  • 软件/固件版本信息
  • 您有产品支持计划(PSP)吗?
  • 案例编号(接前一个问题)
  • 问题描述
  • 错误信息(如果有的话)
  • 诊断
  • 如果是软件相关的问题,请说明您的工作环境(电脑型号、操作系统等)
SKF logo