Windows 7和UAC兼容性

Windows 7用户账户控制(UAC)和Windows 7 64-bit兼容性

某些SKF @ptitude分析家应用程序和附加组件,以及某些与SKF @ptitude分析家通信使用的SKF数据收集装置(DAD)有Windows 7 UAC和/或Windows 7 64-bit使用限制。 下表所列为这些使用限制。

SKF @ptitude分析家2010 MR1和MR2

(核心模块1和附加组件2
应用/工具
Windows 7
32-bit

Windows 7
64-bit

包括下列工具:
  • 交易服务5
  • SKF Multilog IMx服务5
  • SKF Microlog服务5
  • 许可证密钥管理器(要求OS Admin权限)
  • 配置工具(要求OS Admin权限)5
  • SKF Multilog IMx系列配置器
  • SKF @ptitude分析家监控器5
  • 所有应用安装程序(要求OS Admin权限)

支持应用

应用/工具
Windows 7
32-bit

Windows 7
64-bit

SKF @ptitude决策支持版本3.x [CMSW 7450](附加组件+工具)是3否4
SKF @ptitude分析家HMI版本1.x [CMSW 7203]
SKF机器分析家远程访问版本1.x [CMSW 5830]
SKF @ptitude分析家瘦客户机传输2010 [CMSW 7320 和 CMSW 7321]

接口和其他

应用/工具
Windows 7
32-bit

Windows 7
64-bit

用于SKF @ptitude决策支持和核心模块的SAP 4.7和7.1接口1是3否4
SKF @ptitude分析家OPC客户版本x.x [CMSW 7473]是3否4
SKF @ptitude软件工程师组件版本x.x (@SDK)
SKF Multilog WMx数据库开发工具版本x.x (*参见“数据收集装置”表)是3
SoundByte是3
PRISM4转换是3
Ivy,CMU配置器是3
DMx管理器是3

注1: 核心模块=SKF @ptitude检查员[CMSW 7200]、用于SKF Microlog分析仪的SKF @ptitude分析家[CMSW 7300]和SKF @ptitude分析家[CMSW 7400]。 安装客户端/服务器时需要Oracle 32-bit客户端。
注2: 附加组件=Trend Oil [CMSW 7308]和工作通知[CMSW 7302]
注3: UAC权限必须设置为“低”。
注4: 为未来版本所设计的支持。
注5: 如果您使用Oracle作为数据库,那么在同一服务器或用户电脑上安装这些应用程序时,必须使用Oracle 32-bit或为Oracle 32-bit用户。

SKF Multilog

数据收集设备(DADs)
最低固件版本
Windows 7
64-bit

注释
SKF Multilog DMx7.2
SKF Multilog IMx0.966单位类型: -S, -M,-T, -P
SKF Multilog WMx1.1.1.18(*) 使用数据库开发工具

SKF Microlog

数据收集设备(DADs)
最低固件版本
Windows 7
64-bit

注释
SKF Microlog分析仪GX[CMXA 70]2.0.2
SKF Microlog分析仪GX[CMXA 75]3.0.6要求64-bit驱动器
SKF Microlog分析仪AX[CMXA 80]3.0.6要求64-bit驱动器
SKF Microlog分析仪[CMXA 51-IS]1.0.3要求第三方USB转通用串口线和64-bit驱动器
SKF Microlog分析仪[CMVA 65]3.81要求第三方USB转通用串口线和64-bit驱动器

SKF Microlog检查器/ SKF MARLIN

数据收集设备(DADs)
最低固件版本
Windows 7
64-bit

注释
SKF Microlog检测器[CMDM 6600]1.0 在Windows Mobile 2005系统下操作
SKF MARLIN [CMDM 5460] Bartec4.23在Windows Mobile 2005系统下操作
SKF MARLIN [CMDM 6200] Intermec 7404.5在Windows Mobile 2005系统下操作
SKF MARLIN [CMDM 6400] Intermec 7414.5在Windows Mobile 2005系统下操作
SKF MARLIN [CMDM 6500] CN3C4.5在Windows Mobile 2005系统下操作

旧款在线系统

数据收集设备(DADs)
最低固件版本
Windows 7
64-bit

注释
SKF Multilog W/VT

SKF Multilog LMU

SKF Multilog CMU和TMU5.2.0.1建议在Windows XP或Windows 7 32-bit系统下操作3

SKF logo