状态监测培训

充分利用您的SKF产品

SKF提供各类培训课程,帮助您充分利用您的SKF产品。 这些课程采用切实可行的实践方法,为在工作中需要精通SKF状态监测产品的工程师和技术人员服务。

产品/技术课程

状态监测课程分为两类: 产品培训课程和技术课程。 产品培训课程以特定的SKF状态监测产品为重点,而技术课程则侧重于状态监测的技术和技能。 并非所有地区都提供全部课程。 关于时间安排和可用课程,请与您当地的SKF业务代表联系。

SKF SmartStart课程

SmartStart针对特定产品提供现场启动服务,旨在帮助您启动和运行产品,培训您的雇员,并迅速有效地实施您的计划。 培训以辅导形式为主,而非课堂教授。现场辅导员会针对产品和/或数据库优化和功能提供相应的指导。 SmartStart培训的优势包括: 小班课程、个人指导、在工厂机器上进行现场练习以及标准化工厂程序。

电机测试培训

电机测试培训旨在优化您的预测性维修和电机维修/重建效率以提高盈利。 这些课程可以提高产能,帮助您更专业地解决问题,通过不断积累的知识延长故障间隔时间,避免昂贵的停机,并提高重要设备额效率。 电机测试培训课程可在许多地点进行,例如我们位于全国的工厂,或在您的工厂进行授课。

培训课程

SKF logo