电机分析仪

静态和动态电机测试的可靠仪器

行业领先的 SKF 电机分析仪可对电机、发电机和旋转设备进行预测性维护和状态监测,能够满足负责此方面工作的专业人士的需求。

SKF 电机分析仪能提供全面、详细的测试结果和数据。 此类分析仪可让工业电机维护、电机服务/维修和 OEM 电机制造商清楚地评估特定电机和机动设备的状态。 这些信息有助于维修人员提高其业务所仰仗的机动系统的可靠性和正常运行时间。

更多信息,请联系您当地的 SKF 电机测试和监测解决方案授权经销商,经销商名单见此页。 如在美国,请拨打 +1 970 282 1200 或发送电子邮件至 salesemcm@skf.com

SKF logo