I级动态马达监测/直流电机监测介绍

课程介绍

基于入门课程中了解的概念,这个I级课程将带您进一步深入了解与动态电机监测和诊断有关的技术理论和概念。 完成此课程后,学生将在电机动态监测方法方面拥有资深的工作经验,能够收集高质量的数据并利用探索者硬件分析最常见的电机故障 最后一天半将用于在实验室中“实际操作”探索者 通过最后一个笔试和实际操作考试才能获得证书资格。 课程价格包括工作簿、住宿和大部分餐食。

课程目标

  • 大致了解AC电机的基本理论,该理论与在线操作相关
  • 深入了解动态电机监测的相关能力和限制
  • 大致了解“探索者”监测的所有参数以及这些参数与具体故障的相关性
  • 深入了解“探索者”的应用知识,与“实际操作”和软件功能相关

主题

动态电机监测理论
  • 电源状态参数
  • 电机性能/状态
  • 能源效率改进
  • 电机载荷改进
  • 扭矩波形改进

软件培训

  • 数据库的建立和管理
  • 创建和编辑电子测试模式
  • 测试采集设定
  • 数据采集
  • 基本的数据解读和分析

DC在线分析的介绍

  • 基本DC电机理论和概念
  • 确保连接正确
  • 软件功能
  • 基本DC分析

课程时间

  • 4天,$2,195.00(包括大部分食宿)
SKF logo